미니 슬라이드 DGSL-6-10-P1A

543921

GTIN 4052568182663

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
8 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
30 N
스트로크
10 mm
완충, 완충장치, 쿠션
고정 스토퍼가 포함된 양측 탄성 완충 링/플레이트
위치 인식
근접 센서용