미니 슬라이드 DGSL-10-80-Y3A
543959
GTIN 4052568183035
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
피스톤 Ø
12 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
68 N
스트로크
80 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양측 프로그레시브 충격 흡수기
위치 인식
근접 센서용
543959
GTIN 4052568183035