미니 슬라이드 DGSL-16-150-Y3A

544004

GTIN 4052568183479

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
20 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
188 N
스트로크
150 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양측 프로그레시브 충격 흡수기
위치 인식
근접 센서용