미니 슬라이드 DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
25 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
295 N
스트로크
40 mm
완충, 완충장치, 쿠션
고정 스토퍼가 포함된 양측 탄성 완충 링/플레이트
위치 인식
근접 센서용