MS9-LR
홈
제품
압축 공기 준비
압력 조절 밸브
MS 시리즈
압력 조절기 MS-LR
MS9-LR
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
압력 레귤레이터
MS9-LR-G-D5-DI-AG-BAR-AS
564135
GTIN 4052568211585
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-REGULATORS_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
압력 표시기
압력계 장착
작동 압력
1 bar - 20 bar
압력 조절 범위
0.5 bar - 4 bar
최대 압력 히스테리시스
0.4 bar