MS4-LR
홈
제품
압축 공기 준비
압력 조절 밸브
MS 시리즈
압력 조절기 MS-LR
MS4-LR
MS4-LR-1/8-D6-VS-DM1
압력 레귤레이터
MS4-LR-1/8-D6-VS-DM1
564918
GTIN 4052568367282
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
MS-REGULATORS_KR.PDF
신뢰성 데이터 시트
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1150 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.4 bar