힌지 실린더 DW-80-125-Y-A-G

565801

GTIN 4052568213329

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
80 mm
스트로크
125 mm
공압 연결부
G3/8
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
3016 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동
2721 N