DW
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
클램핑 실린더
힌지 실린더
DW
DWC-50- -Y-A-G
힌지 실린더
DWC-50- -Y-A-G
572372
Downloads
DW_EN.PDF
로드 중...
피스톤 Ø
50 mm
스트로크
10 mm - 200 mm
공압 연결부
G1/4
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
1178 N
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동
990 N