제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

10/2025 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

11/2026 - 단종 제품

03/2027 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 유량 센서

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

유량 센서 SFAM-90-10000L-TG112-2SV-M12

573355

GTIN 4052568219864

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
유량 측정 범위 최종값
10000 l/min
작동 매체
ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 - 질소
작동 압력
16 bar
공압 연결부
G1 1/2