격벽 피팅 NPQH-H-G14F-Q8-P10
578298
GTIN 4052568060015
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
암나사 G1/4
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
7 mm
578298
GTIN 4052568060015