푸시인 피팅 NPQH
화학적 니켈 코팅은 우수한 내식성을 보장합니다. 이를 통해 다양한 호스와의 조합으로 신뢰할 수 있는 푸시인 피팅 NPQH는 다음과 같은 특성을 갖게됩니다: 식품에 사용 가능, 최대 150°C의 내열성, 내화성 및 고압 적합성.
- 황동제 완전 금속, 화학적으로 니켈 도금됨
- 우수한 내부식성 및 화학물질 내성
- 강한 내온성 및 내압성
- 식품 적합성 www.festo.com/certificates/NPQH 참조
- 작동 매체 압축공기, 진공, 물. 제조업체 선언에 따른 물은 www.festo.com/certificates/NPQH 참조
- 일자형, L형, T형, Y형, 격벽 푸시인 커넥터
신제품