원터치 슬리브 NPQH-D-S8-E-P10
578319
GTIN 4052568060220
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 8 mm
공압 연결부 2
플러그인 슬리브 Ø 8 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
6 mm
578319
GTIN 4052568060220