커넥터 NPQH-D-Q14-E-P10

578328

GTIN 4052568060312

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 14mm용
공압 연결부 2
호스 외경 14 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
13 mm