푸시인 피팅 NPQH-D-G14F-Q4-P10
578355
GTIN 4052568060589
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
암나사 G1/4
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
3 mm
578355
GTIN 4052568060589