NPQH
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQH
NPQH-DK-M7-Q4-P10
푸시인 피팅
NPQH-DK-M7-Q4-P10
578372
GTIN 4052568060756
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M7
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
3 mm