푸시인 T-커넥터 NPQH-T-Q12-Q10-P10
578389
GTIN 4052568060923
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 12mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
9 mm
578389
GTIN 4052568060923