푸시인 Y-커넥터 NPQH-Y-Q6-E-P10
578410
GTIN 4052568061135
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 20 bar
주변 온도
0 °C - 150 °C
공칭 폭
5.5 mm
578410
GTIN 4052568061135