압력 레귤레이터 MS4-LR-1/8-D5-VS-DM2

595546

GTIN 4052568403577

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/8
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1200 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 4 bar
최대 압력 히스테리시스
0.4 bar