솔레노이드 밸브 VSVA-B-B52-H-D1-F8-1B2

8033711

GTIN 4052568654986

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 복동 솔레노이드
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량
1800 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 1
전기 연결부
형태 B
작동 전압
24V DC