밸브 파일럿 제어 기능이 있는 표준형 밸브 VSVA-F
전기자 튜브를 갖춘 ISO 5599-1 전동식 표준형 밸브 및 ISO 15218 파일럿 밸브 인터페이스.
- ISO 5599-1을 준수합니다
- 견고한 금속제 하우징
- 종합적인 밸브 기능: 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2
- 상당히 다양한 전기 연결 가능성
- 다양한 전압 변형, DC 및 AC 전압
- 광범위한 수직 적층 모듈: 압력 조절기, 유량 제어 밸브, 수직 압력 차단판 등
- 원하는 밸브 유형을 선택할 수 있는 편리한 밸브 구성기
- 사이즈를 혼합한 ISO 1, 2 및 3을 사용하여 매니폴드 조립 가능