솔레노이드 밸브 VSVA-B-P53C-H-D1-F8-1A1
8033735
GTIN 4052568655211
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
밸브 기능
5/3 닫혀 있음
ISO 8778에 따라 표준화된 공 칭 유량
1800 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 1
전기 연결부
A 형태 - EN 175301-803에 따름
작동 전압
24V DC