솔레노이드 밸브 VSVA-B-M52-MZH-D2-F8-1B2

8033818

GTIN 4052568655631

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 단안정
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량
4100 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2
전기 연결부
형태 B
작동 전압
24V DC