서비스 유닛 조합 MSB4-1/4:C3:J120:D14-WP
8042666
GTIN 4052568287016
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1600 l/min
압력 조절 범위
4 bar - 7 bar
여과 등급
40 µm
8042666
GTIN 4052568287016