유량 센서 SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K
8058507
GTIN 4052568827724
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
2 l/min
작동 매체
아르곤 - ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 - 이산화탄소 - 질소
작동 압력
-0.9 bar - 10 bar
공압 연결부
암나사 M5
8058507
GTIN 4052568827724