유량 센서 SFAE

Maximale Performance auf minimalem Bauraum. Der Durchflusssensor SFAE überwacht zuverlässig und schnell Durchflüsse bis 10 l/min in Pneumatikanwendungen und eignet sich mit seiner Rasterbreite von nur 10 mm ideal für End of Arm Applikationen.
  • 효율적인 원격 파라미터 설정을 위한 스마트 IO-Link® 통신
  • 컴팩트한 사이즈, 그리드 폭 단일10mm
  • LED 디스플레이를 통한 유량 백분율 표시
  • 가변 아날로그 전압 출력
  • 직관적인 단일 버튼 조작 및 티치인
  • PNP/NPN 및 NO/NC 설정을 전환할 수 있는 스위칭 출력
신제품

신제품 출시