유량 센서 SFAE-5U-Q4-PNLK-PNVB-2.5K

8058509

GTIN 4052568789770

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
5 l/min
작동 매체
아르곤 - ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 - 이산화탄소 - 질소
작동 압력
-0.9 bar - 10 bar
공압 연결부
푸시인 커넥터 4mm 외경용