미니 슬라이드 DGST-25-125-E1A

8078879

GTIN 4052568447106

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
25 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
589 N
스트로크
125 mm
완충, 완충장치, 쿠션
엘라스토머 완충장치, 양측, 스트로크 조절 불가
위치 인식
근접 센서용