DGST
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
가이드 실린더
슬라이드 드라이브
DGST
DGST-20-150-Y12A
미니 슬라이드
DGST-20-150-Y12A
8085189
GTIN 4052568450779
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
DGST_KR.PDF
로드 중...
피스톤 Ø
20 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
377 N
스트로크
150 mm
완충, 완충장치, 쿠션
외부 유압 쿠션
위치 인식
근접 센서용