비례 압력 레귤레이터 VEAA-B-3-D9-F-V2-1R1
8153643
GTIN 4052568579814
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
플랜지
전기 연결부
M8x1 - 플러그 - EN 60947-5-2 적용
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
10 l/min
표준 공칭 유량 2-3
6 l/min