가이드 드라이브 DFM-40-125-B-PPV-A-KF

8161447

GTIN 4052568595982

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
40 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
754 N
스트로크
125 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
위치 인식
근접 센서용