유량 센서 SFAB-200U-HQ8-PNLK-PNVBA-M12
8162828
GTIN 4052568594701
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
최종값 유량 특성 곡선
200 l/min
작동 매체
ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 - 이산화탄소 - 질소
작동 압력
0 bar - 10 bar
공압 연결부
호스 외경 8 mm용
8162828
GTIN 4052568594701