유량 센서 SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVBA-M12

8181241

GTIN 4052568629458

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
유량 측정 범위 최종값
1000 l/min
작동 매체
아르곤 - ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기 - 이산화탄소 - 질소
작동 압력
16 bar
공압 연결부
배터리 모듈