비례 압력 레귤레이터 VPPE-3-1-1/4-6-010-E1-F1A

8181684

GTIN 4052568779467

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 조절 밸브
공압 연결부 1
G1/4
압력 조절 범위
0.06 bar - 6 bar
입력 압력 1
6 bar - 8 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1700 l/min