압력 레귤레이터 MS4-LR-1/4-D6-A8-E11
8190236
GTIN 4052568635398
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
G1/4
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
1800 l/min
압력 조절 범위
0.3 bar - 7 bar
최대 압력 히스테리시스
0.25 bar
8190236
GTIN 4052568635398