솔레노이드 밸브 VSVA-B-T32C-MZH-D1-F8

8198575

GTIN 4052568656249

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
2x3/2 닫힌 상태 단동
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량
1400 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 1