솔레노이드 밸브 VSVA-B-D52-H-D2-F8

8198615

GTIN 4052568656577

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/2 쌍안정 치수결정
ISO 8778에 따라 표준화된 공칭 유량
4000 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 2