NPQO
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
NPQO
NPQO-T-Q10-E-P5
원터치 T-커넥터
NPQO-T-Q10-E-P5
8203329
GTIN 4052568659615
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPQO_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 10mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
공칭 폭
9 mm
주변 온도
0 °C - 60 °C