푸시인 피팅 NPQO
NPQO는 관련 표준에 따른 순도 및 생체 적합성 요건을 충족하며 산소 애플리케이션에 완벽합니다. 임상 및 홈 케어 분야의 호흡기 가스 및 세포 영양용 가스와 같은 응용 분야를 위한 솔루션은 NPQO 피팅과 포트가 해결책입니다!
- 산소 적합성(ISO 15001 및 ASTM G93에 따름)
- 생체 적합성(ISO 18562에 따름)
- FDA 등재 재료
- 다양한 가스(O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)와 함께 사용할 수 있음
- 4mm~12mm의 다양한 범위
- 푸시인 피팅 및 포트(직선형, L자형, T자형)