정밀 압력 레귤레이터 MS6-LRP-1/2-PI10-VS

8203862

GTIN 4052568649302

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
9000 l/min
압력 조절 범위
0.1 bar - 10 bar
최대 압력 히스테리시스
0.05 bar