HPSX
홈
제품
그리퍼
벨로우즈 그리퍼
HPSX
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
+2
소프트 그리퍼
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
8207889
GTIN 4052568782788
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
HPSX_KR.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
사이즈
70
작동 스트로크
20 mm - 90 mm
파지할 수 있는 최소 직경
55 mm
파지할 수 있는 최대 직경
80 mm
총 파지력
10 N