소프트 그리퍼 HPSX

부드러운 손가락 덕분에 과일이나 명품과 같은 섬세한 물체를 부드럽게 잡을 수 있도록 특별히 설계된 HPSX 소프트 그리퍼입니다. 다양한 모양과 기하학적 구조에 유연하게 적응합니다. 그리퍼는 식품 및 포장 산업뿐만 아니라 민감하고 다양한 형태의 물체를 안전하게 취급해야 하는 다른 분야에서도 사용됩니다.
  • 유럽 규정(EC) 제1935/2004호에 따라 식품과 직접 접촉하는 데 적합합니다
  • 부드러운 손가락 덕분에 섬세한 물체를 부드럽게 잡을 수 있음
  • 깔끔한 디자인과 간단한 설치로 기계 가동 중지 시간, 유지보수 및 청소 작업 감소
  • 다양한 크기와 수의 그리퍼 핑거로 인해 그리퍼 사용의 유연함
  • 협업: 소프트한 설계로 협동 로봇 및 산업용 로봇에 사용 적합
  • ISO 표준 인터페이스 ISO50와 정의된 위치 지정 덕분에 설치가 간편하고 신속
  • 빠르고 쉬운 자체 조립을 위해 개별 구성 요소로 제공됩니다
  • 수리 간소화로 인한 수명 주기 연장으로 지속 가능성 확보
  • 식품 안전성 확보를 위한 식품 적합 소재(FDA) 및 침투 방지 시스템(IP69K 인증)