볼 스크류 EGC-BS
정숙한 작동성 및 정밀성을 겸비한 스핀들 축 EGC-BS는 최대 강성 및 부하성을 위한 독특한 최적의 단면 구조를 갖습니다. 스핀들 축의 이런 특성을 통해 설치 크기를 최소화하고 비용을 절감할 수 있습니다.
- 높은 반복 정확도를 위한 축
- 강한 하중과 토크를 위한 재순환 볼 베어링 가이드
- 클램핑 유닛 장착 선택 사양, 한면 또는 양면
- 강성이 최적화된 프로파일
- 양면에서 유연한 모터 연결 가능
- 34개의 타입 창고 보관, 짧은 납기 및 개별 특성을 위한 제품 키트
- 스트로크 최대 3m 가능
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다