볼 스크류 EGC-HD-BS
2개의 가이드가 탑재된 헤비듀티 버전 EGC-HD-BS는 표준 스핀들 축 EGC-BS에 비해 더욱 큰 하중을 수용할 수 있으며 이와 동시에 더 빠른 속도 및 정밀도를 자랑합니다.
- 견고한 가이드 장착
- 높은 반복 정확도를 위한 축
- 내장형 볼 스크루 드라이브 장착
- 최대 하중 및 토크에 적합
- 정밀하고 내구성이 있는 이중 레일 가이드
- 900Nm까지의의 최대 측면 하중용
- 선형 갠트리 및 캔틸레버 축의 기본 축으로 최적
- 스핀들 지지대로 인한 최고 이동 속도(옵션)
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다