볼 스크류 ELGA-BS-KF

강력한 힘, 역동성 그리고 보호 성능: 우수한 정밀도, 내구성을 갖춘 스핀들 축 ELGA-BS는 최대 3000mm 스트로크 및 까다로운 조건에서도 정확한 포지셔닝을 구현합니다. 뿐만 아니라 견고한 커버 스트립은 축을 안전하게 보호합니다.
  • 안쪽에 위치하고 정밀하며 하중에 견딜 수 있는, 강한 모멘트 부하에 적합한 순환식 볼 베어링 가이드
  • 높은 반복 정확도를 위한 축
  • 이송력과 정밀도에 대한 최고 수준의 요건 충족용
  • 커버 스트립으로 보호된 가이드와 볼 스크루 드라이브
  • 15m/s²까지의 빠른 가속도에서 최대 2m/s의 속도
  • 공간 절약형 위치 감지
  • 유연한 모터 연결
  • 34가지 특색 있는 타입 및 개별 특성을 위한 제품 키트
  • 스트로크 최대 3m 가능
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다