이중 피스톤 반회전 드라이브 DRRD는 탁월한 경제성과 높은 하중 지지력과 정확성을 보유합니다. 다양한 사이즈로 제공되며, 비교적 작은 치수로 1.6~24.1Nm의 필요한 토크를 제공하므로 훨씬 저렴합니다.
DRRD는 16~40 사이즈로 제공됩니다. 공통점은 최대 관성 모멘트와 베어링 하중이 더 높다는 것입니다. 핸들링 및 조립 기술 또는 일반 및 공작 기계 구성에서 동일한 성능을 위해 더 작은 크기를 선택하여 비용과 공간을 절약하는 데 적합합니다.
레버 암이 길더라도 반회전 드라이브는 정확한 위치 지정으로 놀라움을 선사합니다. 최종 위치에서 높은 수준의 정확도를 비할 데 없이 신속하게 달성합니다.
최적화된 하우징 및 피스톤 드라이브 설계 덕분에 DRRD는 일상적이며 거친 산업 환경에 매우 적합합니다. 사이즈 16부터 제공되며, 최종 위치 또는 중간 위치에서 기계적 잠금을 위한 인터로크와 습한 환경을 위한 완전히 밀봉된 모델 역시 제공됩니다.
두 가지 내부 쿠션 유형(탄성 또는 유압 및 외부 유압 쿠션)이 있습니다. 사이즈 25부터 제공되며, 연질 또는 경질의 내부 완충기를 사용할 수 있습니다.
DRRD를 통해 애플리케이션의 성능을 새로운 수준으로 끌어올립니다. 영상에서 더 자세한 내용을 확인해보십시오: