소형, 박형 및 평면 실린더
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
소형, 박형 및 평면 실린더
ADN
콤팩트 실린더, 복동, 인치 ADN
다양한 유형의 고정식 또는 자가 조절식 쿠션이 탑재된 ISO 21287에 따른 표준 실린더.
암나사 또는 수나사가 있는 피스톤 로드
ISO 15552에 따른 유사한 표준 실린더에 비해 최대 50%까지 공간 절약
맞춤형으로 투입할 수 있도록 다양한 변형 버전 제공
위치 인식용