소형, 박형 및 평면 실린더
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
소형, 박형 및 평면 실린더
CDC
컴팩트 실린더 CDC
ISO 21287규격의 매우 콤팩트한 표준 실린더. 간단히 클리닝이 가능한 디자인 및 강화된 내부식성과 다양한 용도로 사용이 가능하고, 피스톤 로드의 폭넓은 선택이 가능하다.
ISO 21287
ISO 15552에 따른 유사한 표준 실린더에 비해 최대 50%까지 공간 절약
청소친화적 디자인
향상된 부식 방지 처리
맞춤형으로 투입할 수 있도록 다양한 변형 버전 제공
암나사 또는 수나사가 있는 피스톤 로드
위치 인식용
Downloads
CDC_EN.PDF