라인 및 액세서리
홈
제품
드라이브
서보-공압 포지셔닝 시스템
라인 및 액세서리
KMPYE
연결 케이블 KMPYE
EN 61076-2-101 준수 나사산 M12x1, A 코딩 솔레노이드 코일용
끝단 컨트롤러 SPC11이 있는 비례 방향 제어 밸브 MPYE 연결용
케이블 길이 0.3 ... 5m
PVC 또는 PUR 케이블 연결
주변 온도 -25 ... +80°C
Downloads
KMPYE_EN.PDF