전기 실린더 유닛 EPCE-TB
가장 간단한 이동 및 위치 지정 작업을 위한 최소 제로 스트로크와 짧은 스트로크 및 사이클 타임을 갖춘 매우 작고 역동적이며 비용 효율적인 전동 드라이브 장치입니다. 테스트 및 검사 시스템의 작고 빠른 이동, 라벨링, 간단한 센터링 작업 및 작업물 정렬에 이상적입니다. Simplified Motion 시리즈의 일부인 EPCE는 소프트웨어 없이 쉽게 구성하고 직접 작동할 수 있습니다.
- 드라이브 메커니즘, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 컴플리트 솔루션
- 최대 역동성과 최소 포지셔닝 시간을 위한 혁신적 톱니 벨트 기술
- 최소 제로 스트로크 및 초소형 디자인을 통한 공간이 협소한 응용 분야에서 최적의 사용
- Simplified Motion Series 제품: 설치를 위해 외부 서보 드라이브 또는 제어 캐비닛이 필요하지 않음
- 기본적으로 통합된 두 가지 제어 옵션: 디지털 I/O 및 IO-Link
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포 트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다