압력 게이지
홈
제품
압축 공기 준비
압력 게이지
FMAP, MAP
플랜지형 정밀 압력 게이지 FMAP, MAP
최대 16bar 또는 230psi의 표시 범위를 갖는 프런트 패널 또는 라인 설치를 위한 DIN EN 837-1에 따른 정밀 압력계. DIN EN 837-1에 따른 프런트 패널 라인 설치를 위한 최대 16 bar 또는 230 psi의 표시 범위를 가진 정밀 압력계.
EN 837-1을 기반으로 한 모델
R-나사 또는 G-나사를 통한 공압 연결
표시 단위 바, psi
Downloads
MAP-FMAP_EN.PDF